??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 191
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
FullJet® H/HH - ノズル
部品表
1HH-PVC4.2
販売型番
インレット接続サイズ
Inch
オス/メス
ネジの種類
NPT
容量
材質
オリフィス呼び径(in)
最大異物通過径(in)
流量(ガロン/分)、5 psi
流量(ガロン/分)、7 psi
流量(ガロン/分)、10 psi
流量(ガロン/分)、20 psi
流量(ガロン/分)、40 psi
流量(ガロン/分)、80 psi
流量(ガロン/分)、100 psi
流量(ガロン/分)、150 psi
スプレー角度、7 psi
°
スプレー角度、20 psi
°
スプレー角度、80 psi
°
L
Inch
S1
Inch
S2
Inch
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)