??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 191
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
FullJet® H/HH - Форсунка
Спецификация
1HH-PVC4.2
Номер детали
Входное присоединение
Дюйм
Внешняя/внутрення резьба
Типы резьб
NPT
Объем
Материалы
Номинальный диаметр сопла (in)
Диаметр макс. живого сечения (in)
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
Расход (галлон в минуту) при 150 psi
Угол распыления при 7 psi
°
Угол распыления при 20 psi
°
Угол распыления при 80 psi
°
L
Дюйм
S1
Дюйм
S2
Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей