??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 64
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
FullJet® GA/GGA - Düse metrisch
Stückliste
B3/8GA-SS15
Artikel
Einlassgewinde
Zoll
Innen-/Aussengewinde
Gewinde
BSPT
Leistungsgröße
Materialien
Düsenbohrung nominal (mm)
Größter Freier Querschnitt (mm)
Volumenstrom (l/min) bei 0.4 bar
Volumenstrom (l/min) bei 0.5 bar
Volumenstrom (l/min) bei 0.7 bar
Volumenstrom (l/min) bei 1.5 bar
Volumenstrom (l/min) bei 3 bar
Volumenstrom (l/min) bei 6 bar
Volumenstrom (l/min) bei 7 bar
Volumenstrom (l/min) bei 10 bar
Spritzwinkel bei 0.5 bar
Spritzwinkel bei 1.5 bar
Spritzwinkel bei 6 bar
L
mm
S1
mm
S2
mm
A
mm
B
mm
C
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen