??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 64
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FullJet® GA/GGA - Buse Métrique
Nomenclature
B3/8GA-SS15
Article
Filetage d'admission
Pouce
Filetage Mâle/Femelle
Filetage
BSPT
Indice Débit
Matières
Diam. Orifice Nominale (mm)
Max. Passage Libre (mm)
Débit (l/min) à 0.4 bar
Débit (l/min) à 0.5 bar
Débit (l/min) à 0.7 bar
Débit (l/min) à 1.5 bar
Débit (l/min) à 3 bar
Débit (l/min) à 6 bar
Débit (l/min) à 7 bar
Débit (l/min) à 10 bar
Angle de Pulvérisation à 0.5 bar
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
Angle de Pulvérisation à 6 bar
L
mm
S1
mm
S2
mm
A
mm
B
mm
C
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés