??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 64
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FullJet® GA/GGA - Boquilla Métrica
Lista de materiales
B3/8GA-SS15
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
Macho/Hembra
Tipos de Cuerda
BSPT
Tamaño Capacidad
Materiales
Diámetro Nominal Orificio (mm)
Diámetro Máximo Paso Libre (mm)
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.4 bar
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.5 bar
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.7 bar
Capacidad de Flujo (lpm) a 1.5 bar
Capacidad de Flujo (lpm) a 3 bar
Capacidad de Flujo (lpm) a 6 bar
Capacidad de Flujo (lpm) a 7 bar
Capacidad de Flujo (lpm) a 10 bar
Ángulo de Aspersión a 0.5 bar
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
Ángulo de Aspersión a 6 bar
L
mm
S1
mm
S2
mm
A
mm
B
mm
C
mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD