카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
B3/8GA-SS15
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
표준 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/standard_full_cone_nozzles/nozzle_ga_gga_m_asmtab.prj},{NB=B3/8GA-SS15},{PN=B3/8GA-SS15},{SG2=GA, GGA Series FullJet®},{CP=nozzle_ga_asmtab_metric.prj, nozzle_gga_asmtab_metric.prj},{IC=3/8},{TT=Female},{THD=BSPT},{CS=15},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=3.5},{MFP=2.3},{FRC04=4.4},{FRC05=6.5},{FRC07=7.6},{FRC15=10.8},{FRC3=14.9},{FRC6=20},{FRC7=22},{FRC10=26},{SA05=76},{SA15=80},{SA6=73},{L=1.28},{S1=0.81},{S2=0.75},{A=875.00000},{B=881.00000},{C=1287.00000},{BDN=7847},{CDN=1118},{LL=32.54},{SS1=20.64},{SS2=19.05},{AA=22.23},{BB=22.37},{CC=32.69},{VERSE=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
FullJet® GA/GGA - 노즐 미터법
BOM
B3/8GA-SS15
부품 번호
B3/8GA-SS15
B3/8GA-SS15
인입구 연결 크기
3/8
3/8
인치
수/암
암
암
나사산 타입
BSPT
용량 크기
15
15
재질
303 스테인리스 스틸
303 스테인리스 스틸
오리피스 직경 Nom (mm)
3.5
3.5
최대 이물 통과경 직경 (mm)
2.3
2.3
유량 용량 (lpm) @ 0.4 bar
4.4
4.4
유량 용량 (lpm) @ 0.5 bar
6.5
6.5
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
7.6
7.6
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
10.8
10.8
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
14.9
14.9
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
20
20
유량 용량 (lpm) @ 7 bar
22
22
유량 용량 (lpm) @ 10 bar
26
26
스프레이 각도 @ 0.5 bar
76
76
스프레이 각도 @ 1.5 bar
80
80
스프레이 각도 @ 6 bar
73
73
L
32.54
32.54
mm
S1
20.64
20.64
mm
S2
19.05
19.05
mm
A
22.23
22.23
mm
B
22.37
22.37
mm
C
32.69
32.69
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성