FUAMS-60-M16-110-B0-W
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FUAMS-B0-W - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fuams_b0_w/fuams_b0_w.prj},{NB=FUAMS-60-M16-110-B0-W (0-0)},{MC=FUAMS-60-M16-110-B0-W},{D1=60},{NDM=16},{H1=2.5},{L6MAX=29},{WEIGHT=0.2800},{PARTNUMBER=GN 41-60-M16-110-B0-W},{EGPARTNUMBER=GN 41-60-M16-110-B0-W},{JDPARTNUMBER=GN 41-60-M16-110-B0-W},{ITEMID=41-60-M16-110-B0-W},{NORMNR=GN 41},{D2=M16},{H33=-},{H44=17},{FORM=B0},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=W},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W','X'},{L1=-},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=-},{L21='75','100','125','150'},{L3=110},{L31='110','135','160','185'},{L77=37},{SW77=22},{TT=16},{D3=6.6},{D4=24},{H11=2.5},{H22=2.0},{H55=14},{H66=4.5},{L44=45},{L55=45},{M=48},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW44=10},{SW55=12},{SW66=20},{WINKEL=0},{L6=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FUAMS-B0-W - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Bill of material
FUAMS-60-M16-110-B0-W
Model Code
FUAMS-60-M16-110-B0-W
FUAMS-60-M16-110-B0-W
WINKEL
°
D1
60
60
mm
Thread
M16
M16
Form
B0
Type
W
L3
110
110
mm
D3
6.6
6.6
mm
D4
24
24
mm
H1
2.5
2.5
mm
L4
45
45
mm
L5
45
45
mm
L6
mm
값 입력 L6
mm
cm
inch
ft
확인
M
48
48
mm
SW5
12
12
mm
SW6
20
20
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성