카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - FU09SS
HPC
Linear components
Rotary motion
Roller accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/acc/fuss.prj},{NB=hpc_FU09SS},{REF=FU09SS},{D=M45x1.50},{D3=65 +0/-0.50},{D4=56 +0/-0.50},{G=60 +0/-0.50},{T=2.5},{S=6 +/-0.20},{H1=10},{H=12.50 +/-1.00},{SD=0.05},{INFO=INFO},{DX=45.000},{P=1.500},{D3X=65.000},{D4X=56.000},{GX=60.000},{SX=6.000},{HX=12.500},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
FU-SS - Self locking nut for bearings-Integrated locking washer
Bill of material
HPC - FU09SS
Part number
FU09SS
FU09SS
Thread
M45x1.50
M45x1.50
mm
D3
65 +0/-0.50
65 +0/-0.50
mm
D4
56 +0/-0.50
56 +0/-0.50
mm
G
60 +0/-0.50
60 +0/-0.50
mm
T
2.5
2.5
mm
S
6 +/-0.20
6 +/-0.20
mm
H1
10
10
mm
H
12.50 +/-1.00
12.50 +/-1.00
mm
SD
0.05
0.05
mm
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성