??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
FTCLMC, FTCLMB, FTCLMM, FTCLMR, FTCMSH - Metal Collars - Flanged - Precision Grade, Dimension Configurable
Bill of material
FTCLMC-V2.0-D4-H6-T1-L10.0
Part Number
FTCLMC-V2.0-D4-H6-T1-L10.0
Type Selection
FTCLMC, FTCLMB, FTCLMM, FTCLMR, FTCMSH
Material
Surface Treatment
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=21 or more)
mm
Hardness
-
V 0.5mm Increment (V3 or More)
mm
H 0.5mm Increment (1mm Increment for H=23 or more)
mm
Введите значение для H
H 0.5mm Increment (1mm Increment for H=23 or more)
mm
cm
inch
ft
T 0.5mm Increment
mm
Введите значение для T
T 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
L 0.1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Precision Grade T Tolerance
T Tolerance
+0.1/-0.1 mm
C Chamfering
CC 0.5mm Increment
mm
Tapping
Set Screw Hole
MC Selection
WMC Selection
Inner Diameter Tolerance
Slitting
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей