??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
FTB06A - Lineartische
Stückliste
FTB06A 92621A L1=365 Hublaenge=100mm Lineartisch(1)
Typenbezeichnung
FTB06A
Ausfuehrung
Lineartisch Typ FTB06A
Identnummer
92621A
Hublaenge
mm
Position Schlitten
mm
Wert eingeben für POS
Position Schlitten
mm
cm
inch
ft
Anbau Endschalter
Befestigungsschrauben
8 x M6
Gewicht Grundzylinder [kg]
6.400 kg
LF
315.000 mm
LS
165.000 mm
A
30.000 mm
B
72.500 mm
L1
365.000 mm
X
3.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen