카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
FTB06A 92621A L1=365 Hublaenge=100mm Lineartisch(1)
Franke
Linear Systems
Linear tables
Powered by
CAD모델 선택
{franke/linearsysteme/lineartische/tsa_asm.prj},{NB=FTB06A 92621A-1-100-1(0)},{TYPE=Lineartisch Typ FTB06A},{STROKE=100},{POS=0},{SENSOR=1},{PPATH=../linearmodule/lineartische/tsa_sbl.prj},{SX=100,200,300,400,500,700,1000,1200,1500},{TYPX=1},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
FTB06A - Linear table
Bill of material
FTB06A 92621A L1=365 Hublaenge=100mm Lineartisch(1)
Type
FTB06A
Version
Linear table Type FTB06A
Order-Number
92621A
Stroke length
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
700.000
1000.000
1200.000
1500.000
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
700.000
1000.000
1200.000
1500.000
mm
Positioning
mm
값 입력 POS
Positioning
mm
cm
inch
ft
확인
Mounting sensor
without sensor
with sensor
without sensor
with sensor
Screws
8 x M6
Mass Basic Cylinder [kg]
6.400
kg
LF
315.000
mm
LS
165.000
mm
A
30.000
mm
B
72.500
mm
L1
365.000
mm
X
3.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성