??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
FTB06A - Linear table
Lista materiale
FTB06A 92621A L1=365 Hublaenge=100mm Lineartisch(1)
Indicazione del tipo
FTB06A
Versione
Linear table Type FTB06A
Order-Number
92621A
Lunghezza della corsa
mm
Positioning
mm
Inserisci valore per POS
Positioning
mm
cm
inch
ft
Mounting sensor
Screws
8 x M6
Massa cilindro base [kg]
6.400 kg
LF
315.000 mm
LS
165.000 mm
A
30.000 mm
B
72.500 mm
L1
365.000 mm
X
3.000 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD