??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 26
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
FTA54+ - Наружный датчик температуры влажности
Спецификация
715461 FTA54+ VVS NTC10k
назва́ние
номенклату́рный но́мер
Level of Detail
образ
link to website
link to website
измеряемые значения
температура, влажность
примене́ние/тип
Датчик наружной
конфигурация
датчик
выходное напряжение
выходной ток
выходной переключающий контакт
Сетевая технология
Обмен данными
Диапазон рабочих температур
-20 - +70
Точность температурная
Bыходного сигнала tемпература
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
диапазон измерения влажности
Точность влажности
±2% для 10..90% rH (в среднем при 21 °C)
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Материал, контактирующий со средой
Tруба датчика, PC, чисто-белый, длина 53 mm, с оплеткой из нержавеющей стали
Отображение
kорпус
USE-M, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
Цвет
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
Подключение
упаковка
100 x 128 x 65
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-M-корпуса белого цвета, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности), вкл. ПК с защитой от солнца/дождя, белый
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей