??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 315
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FSUN-S-3/8 - Buse à jet plat
Nomenclature
FSUNS20-45GC4E
Article
Capacité à 0,5 bar
l/min
Capacité à 1 bar
l/min
Capacité à 2 bar
l/min
Capacité à 3 bar
l/min
Capacité à 5 bar
l/min
Capacité à 10 bar
l/min
Equiv. Orifice Diameter
mm
Angle de Pulvérisation à 5 bar
°
Max. Free Passage
mm
Matières
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés