??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FSS, FSC, FSSS, FSSA - Acier plat fini à froid - Configurable
Nomenclature
FSS-30-16-5
Traitement de la surface du support
FSS-30-16-5
Type sélectionnable
FSS, FSC, FSSS, FSSA
Matériau
A Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance A
+/-0.15 mm
B
mm
Tolérance de b
0/-0.18 mm
T
mm
Tolérance t
0/-0.18 mm
Pliage
0.1 ou inf. par 100mm mm
Chanfreinage de la circonférence
C0.1~0.3 mm
Coin coupé CCA
CCA Incrément de 1mm
mm
Coin coupé CCB
CCB Incrément de 1mm
mm
Coin coupé CCC
CCC Incrément de 1mm
mm
Coin coupé CCD
CCD Incrément de 1mm
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés