카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FSM3-C005U1BH1L1N
CKD
센서
유량 센서・컨트롤러
소형 유량 센서 라피플로 FSM3
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/sensors/sensor_controller/fsm3/fsm3_c_asmtab.prj},{NB=FSM3-C005U1BH1L1N(0)},{MODEL=FSM3},{D=C : IO-Link},{RFR=005},{FD=U},{M=1 : Resin (for Air)},{PS=BH},{PD=1},{ROT=0},{O=L : IO-Link communication},{U=1 : SI units only},{VO=N : None},{C=},{MA=},{DT=},{CS=},{PPATH=fsm3_c_parts/fsm3_c_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
FSM3-C (Resin)
BOM
FSM3-C005U1BH1L1N
기종 형번
FSM3
보여 주다
C : IO-Link
유량 범위 (풀스케일 유량)
005 : 500mL/min
010 : 1L/min
020 : 2L/min
050 : 5L/min
100 : 10L/min
200 : 20L/min
500 : 50L/min
101 : 100L/min
201 : 200L/min
501 : 500L/min
102 : 1000L/min
005 : 500mL/min
010 : 1L/min
020 : 2L/min
050 : 5L/min
100 : 10L/min
200 : 20L/min
500 : 50L/min
101 : 100L/min
201 : 200L/min
501 : 500L/min
102 : 1000L/min
흐름 방향
U : 편방향
B : 쌍방향
U : 편방향
B : 쌍방향
보디 재질/적응 유체
1 : 수지, 에어 (가스 종류 전환 가능)
접속 구경
BH : 원터치 (φ4mm튜브용)
CH : 원터치 (φ6mm 튜브용)
HH : 원터치 (φ1/4 인치 튜브용)
AA : Rc1/8
AF : G1/8
AB : G1/8
AC : NPT1/8
BH : 원터치 (φ4mm튜브용)
CH : 원터치 (φ6mm 튜브용)
HH : 원터치 (φ1/4 인치 튜브용)
AA : Rc1/8
AF : G1/8
AB : G1/8
AC : NPT1/8
배관 방향
1 : 스트레이트
2 : 엘보
1 : 스트레이트
2 : 엘보
배관 방향 2
-
-
출력 사양
L : IO-Link통신
단위 사양
1 : SI단위계 한정
밸브 옵션
N : 없음
리드선
기호 없음 : 없음
G : M12 양쪽 커넥터 리드선 (3m)
기호 없음 : 없음
G : M12 양쪽 커넥터 리드선 (3m)
취부 어태치먼트
기호 없음 : 없음
H : 브래킷1 (200L 이하 모델 용)
M : DIN레일 취부 (200L 이하 모델 용)
기호 없음 : 없음
H : 브래킷1 (200L 이하 모델 용)
M : DIN레일 취부 (200L 이하 모델 용)
첨부 서류
기호 없음 : 없음
R : 검사 성적서
S : 검사 성적서 + 트레이서빌리티 증명서
기호 없음 : 없음
R : 검사 성적서
S : 검사 성적서 + 트레이서빌리티 증명서
클린 사양
기호 없음 : 없음
P70 : 발진 방지
P80 : 금유 처리
기호 없음 : 없음
P70 : 발진 방지
P80 : 금유 처리
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성