??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FSLNT - SUS316L Bag Nut
明细表
FSLNT8
型号
FSLNT8
Type
FSLNT
材质
SUS316L
M(粗牙螺纹)
8
H
12.5 mm
h
6.5 mm
B
13 mm
A(最小)
11.5 mm
T (最小)
0.8 mm
e (大致)
15 mm
r (近似值)
0.5 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型