??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
FSLNT - SUS316L Bag Nut
Lista materiale
FSLNT8
Cod. comp.
FSLNT8
Type
FSLNT
Materiale
SUS316L
M (Filettatura grossa)
8
H
12.5 mm
h
6.5 mm
B
13 mm
A (min)
11.5 mm
T (Min)
0.8 mm
e (appross.)
15 mm
r (appross.)
0.5 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD