??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FSLNT - SUS316L Bag Nut
Nomenclature
FSLNT8
Réf. pièce
FSLNT8
Type
FSLNT
Matériau
SUS316L
M (filetage normal)
8
H
12.5 mm
h
6.5 mm
B
13 mm
A (min.)
11.5 mm
T (Min.)
0.8 mm
e (env.)
15 mm
r (env.)
0.5 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés