??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
FSLNT - SUS316L Bag Nut
Stückliste
FSLNT8
Teile-Nr.
FSLNT8
Type
FSLNT
Werkstoff
SUS316L
M (Regelgewinde)
8
H
12.5 mm
h
6.5 mm
B
13 mm
A (min.)
11.5 mm
T (Min.)
0.8 mm
e (ca.)
15 mm
r (ca.)
0.5 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen