??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
FSLNT - SUS316L 袋ナット
部品表
FSLNT8
型番
FSLNT8
Type
FSLNT
材質
SUS316L
M
8
H
12.5 mm
h
6.5 mm
B
13 mm
A (min.)
11.5 mm
T (min.)
0.8 mm
e (約)
15 mm
r (約)
0.5 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)