??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FSLI - Screw - on spirit levels for mounting with screws
Bill of material
FSLI-54-G-50-SG
Catalog Number
Dimension L
54 mm
Dimension A
15.5 mm
Dimension R
3.4 mm
Dimension C
6.3 mm
Dimension H
14.5 mm
Dimension Lc
3.2 mm
Dimension P
45 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés