??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FSLI - Screw - on spirit levels for mounting with screws
明细表
FSLI-54-G-50-SG
Catalog Number
Dimension L
54 mm
Dimension A
15.5 mm
Dimension R
3.4 mm
Dimension C
6.3 mm
Dimension H
14.5 mm
Dimension Lc
3.2 mm
Dimension P
45 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型