??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
UFI Filters
Descrizione
FSG-FAC - Aspirazione
Lista materiale
FSG11B10WNCC01WX
Codice
Dimensione e lunghezza
Tipo di connessione
Filettatua BSP
Dimensione connessione
Pollici
Valvola di bypass
Senza bypass kPa
Guarnizioni
NBR = Nitrile
Setto Filtrante
CC = Carta/cellulosa 10 µm
Indicatore di intasamento
Accessorio 1
W = senza
Accessorio 2
X = nessun accessorio
Descrizione
Filtro in aspirazione a montaggio laterale
Coperchio
Poliammide
Corpo
Lega di alluminio
Portata max
70 l/min
Temperatura di esercizio
da -25° a +110° °C
Applicazioni
Veicoli agricoli, Costruzioni, Mezzi pesanti, Industriale, Movimentazione del materiale, Produzione di energia
Link al catalogo
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FSG_Ufi_Hyd.pdf
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD