??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Filtres UFI
Description
FSG-FAC - Aspiration
Nomenclature
FSG11B10WNCC01WX
Code
Taille et longueur
Type de ports
Filetage BSP
Taille du port
Pouce
BYPASS VALVE
Sans by-pass kPa
Joints
NBR = Nitrile
Médias filtrants
CC = Papier / cellulose 10 µm
INDICATEUR DE COLMATAGE
Accessoire 1
W = sans
Accessoire 2
X = aucun accessoire disponible
Description
Filtre d'aspiration latérale du réservoir
Couvercle
Polyamide
Le Boitier
Aluminium alloy
Qmax
70 l/min
Température de fonctionnement
de -25° à +110° °C
Application
Agricole, Construction,Materiel hors route, Industriel, Manutention, Production d'énergie
Lien vers le catalogue
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FSG_Ufi_Hyd.pdf
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés