국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
FSE22B10ANCD10XX
UFI Filters
SUCTION FILTERS
Powered by
CAD모델 선택
{ufi_filters/suction_filters/fse-amf.prj},{NB=FSE22B10ANCD10XX},{CODE=FSE22B10ANCD10XX},{SIZE=22},{WP=1.2},{FLOWRATE=150},{D4=129},{H1=226},{H2=293},{H3=323},{SHA256=PXShMs+aNLkx/F+CeTFYP7M2JIa3MIHFA10vsC1x3vw=},{INAME=fse22b10ancd10xx},{NAME=fse22b10ancd10xx},{NNCUSTOM=FSE-AMF},{NTCUSTOM=Suction},{NBCUSTOM=FSE22B10ANCD10XX},{LINACUSTOM=FSE22B10ANCD10XX},{STEPFILE=fse22b06xx-amf302b06xx.step},{PNGFILE=fse-amf},{DWGFILE=FSE1+_e_FSE2+},{PRT=BSP thread},{PRS=1\"1/4},{BV=35},{SEAL=NBR Nitrile},{FILTMEDIA=CD = Paper/cellulose 25 µm},{CLOGIND=10 = vacuum gauge, rear connection},{ACC1=X = no accessory available},{ACC2=X = no accessory available}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 129
HELP_VARIABLE
Company
UFI Filters
Description
FSE-AMF - Suction
Bill of material
FSE22B10ANCD10XX
Code
FSE22B10ANCD10XX
FSE22B10ANCD10XX
Size and Lenght
22
22
Port Type
BSP thread
BSP thread
Port Size
1"1/4
1"1/4
인치
Bypass Valve
35
35
kPa
Seals
NBR = Nitrile
NBR = Nitrile
Filter Media
CD = Paper/cellulose 25 µm
CD = Paper/cellulose 25 µm
Clogging Indicator
10 = vacuum gauge, rear connection
10 = vacuum gauge, rear connection
Accessory 1
X = no accessory available
Accessory 2
X = no accessory available
Max Working Pressure
1.2
Mpa
Remarks
Download the file of clogging indicator apart in order to choose the correct port for your application
Description
Spin-on filter for suction or return line
Head
Aluminium alloy
Spin-on cartridge
Steel
Qmax
150
l/min
Working temperature
from -25° to +110°
°C
Application
Agricultural, Construction, Heavy Duty, Industrial, Material Handling, Power Generation
Link to catalogue
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FSE_Ufi_Hyd.pdf
D1
1"1/4
1"1/4
인치
D2
1"1/2 16-UN
1"1/2 16-UN
인치
D3
1"1/4 BSP
1"1/4 BSP
mm
D4
129
129
mm
D5
134
134
mm
D6
M8
M8
mm
E
133
133
mm
E1
35
35
mm
E2
10
10
mm
E3
30
30
mm
E4
64
64
mm
E5
50
50
mm
E6
57
57
mm
H1
226
226
mm
H2
293
293
mm
H3
323
323
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성