FSB16-M20-C90
Flexicon
Metallic conduits and fittings
FSB
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/2_metallic_conduit_and_fittings/fsb/fsb_c90.prj},{NB=FSB16-M20-C90},{CLR=Self colour},{CT=FSB},{CS=16},{T1=M20},{NDM=20.0000},{KDM=18.1600},{A=M20x1.5},{B=13},{C=20.0},{D=32.6},{E=11.5},{F=24},{G=26},{H=24},{CNSMAT=Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=29.000},{HEXL=10.000},{NET=24.000},{NETF=30.000},{NETFL=4.000},{NETFAF=28.000},{TF=27.000},{TFL=4.000},{ELB=21.000},{SW100=25.000},{L100=13.000},{C100=35.000},{FCL100=10.000},{SCL100=6.000},{GCL100=11.000},{CD100=22.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Flexicon
Description
FSB-C90 - 90° elbow, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Bill of material
FSB16-M20-C90
Order number
FSB16-M20-C90
FSB16-M20-C90
Colour
Self colour
Conduit Size
16
16
Thread
M20x1.5
M20x1.5
Length
13
13
mm
Length
20.0
20.0
mm
Width accross flats
32.6
32.6
mm
Diameter
11.5
11.5
mm
Width accross flats
24
24
mm
Diameter
26
26
mm
Diameter
24
24
mm
Material
Nickel Plated Brass
INFO
HTML (online)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성