??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
FS Flexwelle
Stückliste
FS-06-500-Z12X120-AA
Art. Nr.
Info PDF
INFO
Typ
Durchmesser
14 mm
Durchmesser
12 mm
Durchmesser
21 mm
Durchmesser
mm
Länge
120 mm
Gewinde
M4 mm
Länge
8.5 mm
Länge
36.5 mm
Länge
14.5 mm
Länge
mm
Länge gesamt
mm
max.
1000
max.
Nm
min. Biegeradius
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen