??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MALOTECH
Beschreibung
Frischwasserstationen Zubehör - Zirkulationsset
Stückliste
100835
Artikelnummer
100835
Gerätetyp
fresh basic
Zubehör
Zirkulationsset
Produktinformation
Hocheffizienz-Zirkulationsmodul zum Einbau in das Frischwassermodul bestehend aus: Wilo Para Z Br 15-130/8-75/iPWM2 Zirkulationspumpe, Anschlussrohrstück Edelstahl 1.4401 mit Entlüftung, Rückflussverhinderer (Neoperl OV 20 HT), Kugelhahn,Temperaturfühler
Zirkulationspumpe
Wilo Para Z Br 15-130/8-75/iPWM2
Nennspannung Zirkulationspumpe
230 V AC
max. elektrische Leistungsaufnahme
75 W
Drehzahlregelung Zirkulationspumpe
PWM Signal über Frischwaserregler
Nennweite Anschlussverschraubung Zirkulationspumpe
25 (1" ÜM) DN
Nennweite Kugelhahn Z
25 (1" IG) DN
Schlagworte/Synonyme
Zirkulationsset,fresh basic,Zirkulationspumpe,Zirkulation
Produkinformationen
PDF Datenblatt
Herstellerwebsite
Info Link
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft