??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
MALOTECH
Beschreibung
Frischwasserstation - fresh basic
Stückliste
100820
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Anschlüsse
Länge
690 mm
Breite
673.5 mm
Höhe
277 mm
Gerätetyp
Breite
690 mm
Höhe
674 mm
Tiefe
277 mm
Leergewicht
kg
Nennspannung
230 V AC
max. elektrische Leistungsaufnahme
W
max. zulässige Puffertemperatur
95 °C
max. zul. Betriebstemperatur primär
90 °C
max. zul. Betriebstemperatur sekundär
80 °C
max. zul. Betriebsdruck primär
6 bar
max. zul. Betriebsdruck sekundär
10 bar
KVS Wert primär
KVS Wert sekundär
∆pV primär
kPa
∆pV sekundär
kPa
Anschlussseite
unten
Nennweite Kugelhähne HZV/HZR
Nennweite Kugelhähne KW/WW
DN 25 (1" IG)
Trinkwasser UBA Konformität
ja
Fertigungstoleranzen
+/- 5 mm
Abdeckhaube
ja
Plattenwärmetauscher
Kupfer/Edelstahl
Primärpumpe
Durchflusssensor
5-80 l/min
Durchfluss 10/45 °C bei primär 55 °C
/ l/min
NL Zahl
/
Leistung
/ kW
Durchfluss primär 55 °C
/ l/h
Durchfluss 10/60 °C bei primär 70 °C
/ l/min
NL Zahl
/
Leistung
/ kW
Durchfluss primär 70 °C
/ l/h
Schlagworte/Synonyme
Frischwassermodul,Frischwassermodule,Frischwasserstation,Frischwasserstationen,Frischwassersystem, Frischwassersysteme
Produkinformationen
PDF Datenblatt
Ausschreibungstext
Herstellerwebsite
Info Link
Installations/Bedienungsanleitung
Installationsanleitung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen