??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 37
HELP_VARIABLE
Azienda
UFI Filters
Descrizione
FRH - Ritorno
Lista materiale
FRH33A08BNFA05WX
Codice
Dimensione e lunghezza
Tipo di connessione
Dimensione connessione
Pollici
Valvola di bypass
170 kPa
Guarnizioni
NBR = Nitrile
Setto Filtrante
Indicatore di intasamento
Accessorio 1
Accessorio 2
X = nessun accessorio
Pressione max in esercizio
300 kPa
Note
Scaricare il disegno 3D dell'indicatore a parte in modo da posizionarlo nel modo più corretto per la vostra applicazione
Descrizione
Filtro sulla linea di ritorno
Testa e coperchio
Lega di alluminio
Contenitore
Poliammide
Portata max
200 l/min
Temperatura di esercizio
da -25° a +110° °C
Applicazioni
Veicoli agricoli, Costruzioni, Mezzi pesanti, Industriale, Movimentazione del materiale, Produzione di energia
Link al catalogo
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FRH_Ufi_Hyd.pdf
D3
mm
H1
mm
R
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD