??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
FRF+C - Threaded flange
明细表
Threaded flange FRF+C
代码
9101
型号
FRF+C
D
G 1 1/4
L
118 mm
d1
49 mm
d2
83 mm
d3
56 mm
d5
72 mm
I
93.5 mm
I1
24.5 mm
I2
10.5 mm
重量
105 g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型