??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
FRF+C - Threaded flange
Спецификация
Threaded flange FRF+C
Kод
9101
Oписание
FRF+C
D
G 1 1/4
l
118 mm
d1
49 mm
d2
83 mm
d3
56 mm
d5
72 mm
I
93.5 mm
I1
24.5 mm
I2
10.5 mm
B??
105 g
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей