??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
FRF+C - Einfuellsieb mit Gewindeflansch
Stückliste
Einfuellsieb mit Gewindeflansch FRF+C
Artikelnummer
9101
Beschreibung
FRF+C
d
G 1 1/4
l
118 mm
d1
49 mm
d2
83 mm
d3
56 mm
d5
72 mm
I
93.5 mm
I1
24.5 mm
I2
10.5 mm
Gewicht
105 g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen