??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Freni idraulici Serie 43
Lista materiale
43N-LT0-40-050
Serie
43
Diametro
40 mm
Versione
N = normale
Serbatoio
Regolazione
Valvola
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
A
85 mm
B
80 mm
C
32 mm
L
194 mm
SW1
13 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD