??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Freins hydrauliques
Nomenclature
43N-LT0-40-050
Série
43
Diamètre
40 mm
Version
N = standard
Cuve
Régulation
Distributeurs
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
A
85 mm
B
80 mm
C
32 mm
L
194 mm
SW1
13 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés