??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
bluMartin
Beschreibung
freeAir 100
Stückliste
freeAir 100-Normal-1-Mit Box- -FA00.1020-FA00.1120-FA00.1222-VDMI.0015
Hersteller
bluMartin GmbH
Produkt
freeAir 100
Artikelbeschreibung kurz
Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung bluMartin freeAir 100
Level of detail
Artikelbeschreibung lang
Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung bluMartin freeAir 100 Dezentrales Lüftungsgerät mit WRG über effektiven Gegenstromwärmetauscher und bedarfsgeführter Steuerung von Luftmenge, Feuchte und Temperatur über 8 integrierte Temperatur, Feuchte-, CO2- und Luftdruck-Sensoren, mit integrierter USB-Schnittstelle zum Auslesen von Luftqualitäts- und Verbrauchsparametern sowie zum Updaten der Betriebssoftware, WLAN-fähig. Mit optionalem bluHome Connect Controller Einbindung in Gebäudesteuerung möglich ( ModBus (RTU/TCP), KNX, BACnet, RS232). Anschlussmöglichkeit für weitere Ab- bzw. Zulufträume. Wärmebereitstellungsgrad 87 % nach PHI/EN 13141-8, geringer Energieeinsatz durch sensorgesteuerte Anpassung der Luftwechselrate, Passivhauszertifikat, Energielabel A+ nach EU – Ökodesignrichtlinie. Filter ePM10 (op
Ausschreibungstext
https://www.blumartin.de/planer-architekten/
Artikelnummer
Lüftungsgeräte-Typ
Ihre Projektbezeichnung (optional)
Bauvorhaben
Filter
Schallschutz
Schalldämmwert freeAir 100 im Betrieb 46 dB, mit PremiumCover bis zu 60 dB
Steuerung
Nach CO2 Wert, absoluter Feuchte (Aussenluft und Raumluft), Temperatur; bedarfsgefuehrt zwischen 8 und 100 m3/h
Wärmerückgewinnung
94% (bei 50% rel. Feuchte)
Wärmebereitstellungsgrad
87% (nach PHI-Kriterien & EN 13141-8)
Video Link
Link zu "How to video" freeAir 100:
Hinweistext
Wandstärke inkl. Innenputz und Außenputz angeben
INFO: Kondensat
Artikelnummer Kondensatablauf
Wandstärke gesamt (Einfluss auf Verlängerung)
Putz innen
mm
Wert eingeben für PI
Putz innen
mm
cm
inch
ft
Wandstärke
mm
Wert eingeben für WS
Wandstärke
mm
cm
inch
ft
Putz außen
Wand Ja/Nein
Wandstärke Laibungslösung
Gerät Typen
Laibungslösung Armlänge
Richtung Fensterlaibungshaube
Einbausituation
Artikelnummer Rohbauset
Box kürzen auf Kundenmaß
Adapter
Artikelnummer: Adapter
Adapter tauschen
Rohbauverkleidung Mauerkasten
Befestigungswinkel für Holzbau
Artikelnummer: Verkleidung
Lüftungsrohre Einbausituation Beton
Bestellformular Betonrohbauset
Bestellformular Betonrohbauset
Außenhaubetyp
Oberfläche/Material
Typ automatisch nach Wanddicke auswählen:
Artikelnummer: Außenhaube
Außenhaube Farbe 1
Außenhaube Farbe
Hinweis: Außenhaube
Frontentyp
Artikelnummer Fronten
Fronten Material
Fronten Farbe 1
Fronten Farbe
Seitenblende
Zuluftauslass fronten
zusätzl. Schallschutz
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen