??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
Free Lock
Bill of material
900-A
Order number
900-A
Total length
223 mm
Height of UP
46 mm
Stroke
mm
Entrez la valeur pour S
Stroke
mm
cm
inch
ft
Diameter of mounting hole
7 mm
Mounting hole
15 mm
Thickness from floor
25~30 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés