??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 43
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Filtres UFI
Description
FRC-MAR - Filtre retour en ligne
Nomenclature
FRC12B06BNFC05XX
Code
Taille et longueur
Type de ports- D1
Filetage BSP
Dimension du port D1
Pouce
BYPASS VALVE
170 kPa
Joints
Médias filtrants
INDICATEUR DE COLMATAGE
Accessoire 1
X = aucun accessoire disponible
Accessoire 2
X = aucun accessoire disponible
Pression de travail maximale
700 kPa
Remarques
Téléchargez le fichier de l'indicateur de colmatage afin de choisir le bon port pour votre application
Description
Filtre à visser sur la ligne de retour du haut du réservoir
Tête
Aluminium alloy
Cartouche à visser
Acier
Qmax
200 l/min
Température de fonctionnement
de -25° à +110° °C
Application
Agricole, Construction,Materiel hors route, Industriel, Manutention, Production d'énergie
Lien vers le catalogue
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FRC_Ufi_Hyd.pdf
D2
mm
D3
mm
H1
mm
H2
mm
H3
18 mm
E1
mm
E2
mm
E3
mm
E4
mm
E5
mm
E6
mm
R
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés