magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
186501 FRC-1/4-D-O-MIDI-A
Festo
제품
압축 공기 준비
서비스 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/service_u/frc_asmtab.prj},{NB=186501 FRC-1/4-D-O-MIDI-A},{TNR=186501},{V=1.000},{ANSCH=2.000},{GR=3.000},{XHUB=2.000},{AP=1.000},{DB=0.000},{TYP3=1},{B1=140},{B2=125.0},{B3=55},{B4=95},{B5=0},{B6=0},{B7=0},{B8=0},{B9=0},{B10=0},{D2=50},{D5=50},{D6=52},{H1=32},{H2=22.0},{H3=0.0},{L1=250},{L2=204},{L3=80},{L4=99},{L5=120},{L6=130},{L7=60},{L8=15},{L9=19},{L10=3},{T1=8},{T2=0},{T3=0},{T4=0},{T5=0},{SW1=14},{SW2=24},{MUTTER=1},{TYP=FRC-1/4-D-O-MIDI-A},{INFO=},{ANSCH1=G1/4},{O=O},{PPATH=assemblies/frc_asmtpl.prj},{MICROCONN=-},{DI=-},{TYP2=MIDI},{D1=G1/4},{D3=M5},{D4=M52x1.5},{PLZ1=LFR-1/4-D-O-MIDI-A},{BEF1=-},{PLZ2=LOE-1/4-D-MIDI},{BEF2=FRB-D-MIDI},{PLZ3=-},{BEF3=-},{PLZ4=-},{BEF4=-},{PLZ5=-},{BEF5=-},{PLZ6=-},{BEF6=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 278
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
FRC - 서비스 유니트
BOM
186501 FRC-1/4-D-O-MIDI-A
Part Number
186501
186501
Type
FRC-1/4-D-O-MIDI-A
FRC-1/4-D-O-MIDI-A
유효 기간
정보
B1
140
140
mm
B2
125.0
125.0
mm
B3
55
55
mm
B4
95
95
mm
B5
0
0
mm
B6
0
0
mm
B7
0
0
mm
B8
0
0
mm
B9
0
0
mm
B10
0
0
mm
D1
G1/4
G1/4
D2
50
50
mm
D3
M5
M5
D4
M52x1.5
M52x1.5
D5
50
50
mm
D6
52
52
mm
H1
32
32
mm
H2
22.0
22.0
mm
H3
0.0
0.0
mm
L1
250
250
mm
L2
204
204
mm
L3
80
80
mm
L4
99
99
mm
L5
120
120
mm
L6
130
130
mm
L7
60
60
mm
L8
15
15
mm
L9
19
19
mm
L10
3
3
mm
T1
8
8
mm
T2
0
0
mm
T3
0
0
mm
T4
0
0
mm
T5
0
0
mm
SW1
14
14
mm
SW2
24
24
mm
중량
1.350
1.350
kg
GTIN
4052568147006
4052568147006
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성