??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
FRB+C - Bayonet flange
明细表
Bayonet flange FRB+C
代码
9201
型号
FRB+C
L
114.5 mm
d1
49 mm
d2
83 mm
d3
58 mm
d4
39 mm
d5
72 mm
I
94.5 mm
I1
20 mm
I2
7 mm
重量
125 g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型