??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
FRB+C - Bayonet flange
Bill of material
Bayonet flange FRB+C
Code
9201
Description
FRB+C
light
114.5 mm
d1
49 mm
d2
83 mm
d3
58 mm
d4
39 mm
d5
72 mm
I
94.5 mm
I1
20 mm
I2
7 mm
WEIGHT
125 g
Product details
Product details
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)