??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
FRB+C - Bayonet flange
Malzeme listesi
Bayonet flange FRB+C
Kod
9201
Tanım
FRB+C
light
114.5 mm
d1
49 mm
d2
83 mm
d3
58 mm
d4
39 mm
d5
72 mm
I
94.5 mm
I1
20 mm
I2
7 mm
EBR.
125 g
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir