??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
UFI Filters
Descrizione
FRA-RFM - RETURN FILTER
Lista materiale
FRA42B08BNFA01WX
Codice
Complete filter family
FRA
Dimensione e lunghezza
Tipo di connessione
Dimensione connessione
Valvola di bypass
Guarnizioni
FormulaUFI MEDIA
Indicatore di intasamento
Accessorio 1
Accessorio 2
X = nessun accessorio
Valvola di bypass
Pressione max in esercizio
300 kPa
Descrizione
Filtro su ritorno semimmerso con tappo di riempimento
Materiali
Head and cover : Aluminium alloy - Bowl: Polyammide for FRA21-31-32-33-41 - Zinc plated steel for FRA11-42-51-52- 53-5D - Bypass valve: Polyammide - Seals: NBR Nitrile (FKM Fluoroelastomer on request) - Indicator housing: Brass
Flowrate
From 5 to 700 l/min
Temperatura di esercizio
From -25° to +110° °C
Applicazioni
Agricoltura, Edilizia, Mezzi Pesanti, Industriale, Movimentazione materiali, Generazione di energia
Link a catalogo
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FRA_Ufi_Hyd.pdf
min D2
max D2
D3
D4
D5
E
H1
H2
H3
H4
H6
R
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD