??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahmen HSK 63-25-110 DIN 69893-F
Bill of material
F63.04.25
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
F63.04.25
Produktbezeichnung
Fräseraufnahmen HSK 63-25-110 DIN 69893 Form F
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 F
Körperdurchmesser 1
65 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
110 mm
Gesamtlänge
135 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
04
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0250
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
64 mm
Masse (Gewicht)
2.2 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001067137
Zolltarifnummer
84669360
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型