??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahmen HSK 63-12-80 DIN 69893-F
Bill of material
F63.04.12
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
F63.04.12
Produktbezeichnung
Fräseraufnahmen HSK 63-12-80 DIN 69893 Form F
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 F
Körperdurchmesser 1
42 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
80 mm
Gesamtlänge
105 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
04
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0120
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
49 mm
Masse (Gewicht)
1.2 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001067083
Zolltarifnummer
84669360
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)