??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahme SK 50-14-63 DIN 2080
Bill of material
501.04.14
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
501.04.14
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme SK 50-14-63 DIN 2080
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN2080
Körperdurchmesser 1
44 mm
Bunddurchmesser
97.5 mm
Kraglänge
63 mm
Gesamtlänge
189.8 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0140
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
49 mm
Masse (Gewicht)
1.3 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001010164
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models