??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahme SK 40-20-63
Bill of material
402.04.20
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
402.04.20
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme SK 40-20-63 DIN 69871 AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
52 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
63 mm
Gesamtlänge
131.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0200
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
55 mm
Masse (Gewicht)
1.5 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001005436
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models