??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahme SK 30-18-63 DIN 69871 AD
Bill of material
302.04.18
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
302.04.18
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme SK 30-18-63 DIN 69871 AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
50 mm
Bunddurchmesser
50 mm
Kraglänge
63 mm
Gesamtlänge
110.8 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0180
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
53 mm
Masse (Gewicht)
1 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001015459
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models