??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahme SK 30-06-50 DIN 69871 AD
Bill of material
302.04.06
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
302.04.06
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme SK 30-06-50 DIN 69871 AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
25 mm
Bunddurchmesser
50 mm
Kraglänge
50 mm
Gesamtlänge
97.8 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0060
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
40 mm
Masse (Gewicht)
0.6 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001016562
Zolltarifnummer
84669360
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드